text.skipToContent text.skipToNavigation

RBC-02P

PCH Bracket for CCHE Connector Panels  PCH Bracket for CCHE Connector Panels

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number RBC-02P
Tipo de montagem Montagem em rack 0-U 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Nível mestre do tipo de adaptador MTP®/MPO
Número de painéis por carcaça 2
Cor Preto
Tipo de painel ou módulo CCH
Capacidade da fibra 48
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Preto
Dimensões
Altura 165 cm
Largura 7,3 mm
Peso 0,5 kg
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem RBC Bracket and two mounting screws, #10-32 X .50-in
Peso de envio 1,2 kg
Unidades por entrega 1/1