text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH1-STRN-INT

Suporte CCH para alívio de tensão  Suporte de alívio de tensão interna para as linhas de gabinetes CCH e WCG

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto CCH1-STRN-INT
Tipo de produto Hardware montável em rack
Tipo de acessório CCH
Tipo de cabo Fibra única (900 µm)
Tipo de montagem Montagem em rack 
Aplicação Escritório central,  Headend,  Redes de operadoras,  Ambientes Telco 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Tipo de conector SC
Direção de entrada do cabo Parte inferior direita traseira, horizontal
Especificações do conector
Polida APC
Informações de pedido
Altura da unidade 1 U
Unidades por entrega 1/1