MAX Splice Cassette
Splice Protection Type
Capacidade de emenda
Aplicação
Conteúdo da embalagem
Número máximo de fibras por bandeja
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| S46998-A002-R497 | Cassete de emenda MAX | |
| S46998-A2-R230 | Cassete de emenda MAX | |
| S46998-A2-R231 | Cassete de emenda MAX | |
| S46998-A2-R232 | Cassete de emenda MAX | |
| S46998-A2-R233 | Cassete de emenda MAX | |
| S46998-A2-R234 | Cassete de emenda MAX | |
| S46998-A2-R94 | Cassete de emenda MAX | |
| S46998-A2-R95 | Cassete de emenda MAX | |
| S46998-A2-R96 | Cassete de emenda MAX | |
| S46998-A2-R97 | Bandeja SE para sensor de água, cinza |