CTXCMA00-B3-SP1102
Centrix™ Splitter Cassette One - 1x2 split, LC APC
Especificações gerais
Número do produto | CTXCMA00-B3-SP1102 |
Tipo de produto | Divisores |
Tipo de divisor | Cassetes |
Aplicação | Escritório central, Redes de operadoras, Ambientes Telco |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
Polida | APC |
Conector de saída | LC APC |
Tipo de pigtail | Fibra única |
Família do produto | Centrix |
Conector de entrada do divisor | LC APC |
Número de portas | 3 |
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção máx. do divisor | 3,6 dB |
Divisor PDL (perda dependente de polarização) | 0,2 dB |
Perda por inserção do divisor, típica | 3,2 dB |
Uniformidade do divisor | 0,7 dB |
Diretividade do divisor | 50 dB |
Comprimentos de onda | 1260-1360 and 1480-1580 nm |
Especificações do conector
Tipo de conector | LC APC |
Especificações - Conector A
Tipo de conector | LC APC |
Dimensões
Altura | 14 mm |
Peso | 2 kg |
Informações de pedido
Peso de envio | 2,5 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
Fácil acesso às portas e identificação
Easy port access and identification
Rotulagem frontal e superior para fácil identificação
Adaptador LC com tampa de proteção contra pó integrada
Guia de patchcord integrado suporta gerenciamento dos cordões