text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCMA00-B3-SP4108

Centrix™ Splitter Cassette  Four - 1x8 with Splitter, LC APC

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto CTXCMA00-B3-SP4108
Código EAN 4059496157527
Tipo de produto Divisores
Tipo de divisor Cassetes
Aplicação Escritório central,  Redes de operadoras,  Ambientes Telco 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto
Polida APC
Conector de saída LC APC
Família do produto Centrix
Conector de entrada do divisor LC APC
Número de portas 36
Especificações do conector
Tipo de conector LC APC
Especificações - Conector A
Tipo de conector LC APC
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Fácil acesso às portas e identificação
Easy port access and identification
Rotulagem frontal e superior para fácil identificação
Adaptador LC com tampa de proteção contra pó integrada
Guia de patchcord integrado suporta gerenciamento dos cordões