CCH-CS-PST
CCH Cassette Aplicações de emenda de passagem, 24F
Especificações gerais
Número do produto | CCH-CS-PST |
Tipo de produto | Hardware montável em rack |
Tecnologia | Emenda por fusão |
Aplicação | Data Center, Redes empresariais |
Tipo de montagem | Rack de 19 pol., Rack de 23 pol., Montável em parede |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | Atende ANSI/TIA/EIA-568A e 606 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
Tipo de carcaça | Hardware montável em rack |
Tipo de painel ou módulo | CCH |
Informações de pedido
Peso de envio | 0,5 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
Pass-through cassette holds 24 single-fiber splices or 6 mass fusion splices
Splice to full housing capacity and manage all splices inside the housing
Includes everything needed to convert a CCH housing for modular routing and/or splicing
Easy ordering and field installation
Gerencie a folga do cabo para um painel CCH em uma base modular
Roteamento inicial rápido, fácil e confiável, e acesso rápido e simples para deslocamentos, adições e alterações (MACs)