text.skipToContent text.skipToNavigation

SPH-01P

Gabinete para panel único  Gabinete para panel único

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto SPH-01P
Código EAN 4056418142739
Tipo de produto Hardware montável em parede
Tipo de montagem Montável em parede 
Aplicação Redes empresariais 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Tipo de carcaça SPH
Número de painéis por carcaça 1
Tipo de painel ou módulo CCH
Opções de bandeja de emenda Includes a 12 slot 0.4-in splice holder, up to 24 single-fiber heat-shrink splices double stacked or 6 heat-shrink ribbon splices
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Preto
Especificações do conector
Cor da carcaça Preto
Dimensões
Altura 16,53 cm
Largura 14,38 cm
Profundidade 4,6 cm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Housing; installation guide; 6 tie wraps, 1/8 x 4, black; 4 screws, #6-32 x .25 inch; 4 screws, #8-18 x 0.625 inch; and 1 small alcohol wipe for label surface cleaning
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 19,7 cm
Shipping Width 17,1 cm
Shipping Depth 5,4 cm
Carcaça pequena para montagem em parede para pré-terminado ou terminado em campo
Espaço mínimo de montagem necessário; Box-in-a-Box
Metal housing with smooth, black powder coat finish
Durability with better label adhesion
Empilhável
Capacidade expansível sem mais espaço na parede
Bandeja de emenda embutida
Gestão de cabos e fibras; proteção
Montável em trilho DIN/Hat
Opções de montagem versáteis
Soluções LANscape®
Redução de complexidade e disponibilidade do painel adaptador