text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CZB

EDGE™ Zone Box  anodized silver, for up to 24 EDGE LC modules or MTP® adapters

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto EDGE-CZB
Código EAN 4042673835301
Tipo de acesso Acesso frontal fixo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Material da carcaça Metal
Número de módulos 24
Tipo de entrada de cabo Entrada da escova dianteira
Número de painéis/cassetes por carcaça 24
Tipo de painel ou cassete EDGE™
Tipo de painel ou módulo EDGE™
Capacidade da fibra 288
Projeto - Adaptador
Material da carcaça Metal
Dimensões
Altura 500 mm
Largura 290 mm
Profundidade 225 mm
Peso 12 kg
Informações de pedido
Peso de envio 13,7 kg
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 520 mm
Shipping Width 330 mm
Shipping Depth 300 mm
DGE™ Compact Zone Box holds up to 24 LC modules (144 ports ="" 288 fibres) or 24 MTP adapter panels (96 MTPs (12f) ="" 1152 fibres
Lifting module block for easy port access
Brush cable entries for easy cable installation and dust protection
Keylock for access control