CX172P24-6C-2RH000
Centrix® Splice Habitação 1U, 3 cassetes, cada um com 24 adaptadores SC APC & pigtails SM, pigtails SM padrão 250 µm, total de 72 F
通用规范
| 产品编码 | CX172P24-6C-2RH000 |
| Tipo de produto | Carcaças |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
Projeto
| Tipo de pigtail | 900 µm |
| Número de portas | 72 |
Especificações - Conector A
| Tipo de conector | SC |
| Polida | APC |
Especificações - Conector B
| Tipo de conector | SC |
| Polida | APC |
Dimensões
| Altura | 445 mm |
| Largura | 340 mm |
| Profundidade | 290 mm |
| Peso | 3,5 kg |
Informações de pedido
| Altura da unidade | 1 U |
| Peso de envio | 4 kg |
| Shipping Height | 55 cm |
| Shipping Width | 350 cm |
| Shipping Depth | 530 cm |
| Unidades por entrega | 1/1 |