text.skipToContent text.skipToNavigation

CX2E4P24-3C-2RH000

Centrix® Splice Habitação  2U, 6 cassetes, cada um com 24 adaptadores SC UPC & pigtails SM, pigtails SM padrão 250 µm, total de 144 F

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number CX2E4P24-3C-2RH000
Tipo de produto Carcaças
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Projeto
Tipo de pigtail 900 µm
Especificações - Conector B
Tipo de conector SC
Polida UPC
Dimensões
Altura 889 cm
Largura 52,1 cm
Profundidade 305 cm
Peso 10,4 kg
Informações de pedido
Altura da unidade 2 U
Peso de envio 11,8 kg
Shipping Height 282 cm
Shipping Width 55,9 cm
Shipping Depth 422 cm
Unidades por entrega 1/1