text.skipToContent text.skipToNavigation

CX2E4P24-B3-2RH000

Centrix® Splice Habitação  2U, 6 cassetes, 24 adaptadores LC APC e pigtails SF, 144 portas

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number CX2E4P24-B3-2RH000
Tipo de produto Carcaças
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Projeto
Tipo de pigtail 900 µm
Número de portas 144
Especificações - Conector A
Tipo de conector LC
Polida APC
Dimensões
Altura 89 mm
Largura 340 mm
Profundidade 290 mm
Peso 5 kg
Informações de pedido
Altura da unidade 2 U
Peso de envio 5,5 kg
Shipping Height 100 cm
Shipping Width 350 mm
Shipping Depth 530 cm
Unidades por entrega 1/1