text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4U8P24-6C-2RH000

Centrix® Splice Habitação  12 cassetes, cada um com 24 adaptadores SC APC & pigtails SM, pigtails SM padrão 250 µm

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number CX4U8P24-6C-2RH000
Tipo de produto Carcaças
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Projeto
Número de portas - corte 288
Tipo de pigtail 900 µm
Número de portas 288
Especificações - Conector A
Tipo de conector SC
Polida APC
Especificações - Conector B
Tipo de conector SC
Polida APC
Dimensões
Altura 178 mm
Largura 340 mm
Profundidade 290 mm
Peso 10,5 kg
Informações de pedido
Altura da unidade 4 U
Peso de envio 11,2 kg
Shipping Height 520 cm
Shipping Width 265 mm
Shipping Depth 500 cm
Unidades por entrega 1/1

Loaded housing with 288 SC/APC Ports ready for splicing

Faster system setup and reduced packaging material

300 mm de profundidade para instalação em armários telco
Fácil acesso às portas e identificação
Easy port access and identification
Guia de patchcord integrado suporta gerenciamento dos cordões
Rotulagem frontal e superior para fácil identificação

Fiber identification with VFL (visual fault location) in the adapter

Tampas cativas em ambos lados do cassete
Entrada múltipla de tubo na parte traseira ou em ambos os lados do cassete
Armazenamento de fibra nua e folga de tubo de até 2 m