CX4U8P24-6C-2RJ000
Centrix® Splice Habitação 12 cassetes cada um com 24 adaptadores SC APC & pigtails SM, pigtails SM padrão Ribbon
Especificaciones generales
| Número del producto | CX4U8P24-6C-2RJ000 |
| Tipo de produto | Carcaças |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Número de portas - corte | 288 |
| Tipo de pigtail | Ribbon |
| Número de portas | 288 |
Especificações - Conector B
| Tipo de conector | SC |
| Polida | APC |
Dimensões
| Altura | 178 cm |
| Largura | 52,1 mm |
| Profundidade | 305 cm |
| Peso | 10,4 kg |
Informações de pedido
| Altura da unidade | 4 U |
| Shipping Height | 282 cm |
| Shipping Width | 55,9 cm |
| Shipping Depth | 422 cm |
| Unidades por entrega | 1/1 |