text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4U8P24-A9-2RJ000

Centrix® Splice Habitação  4U, 12 cassetes, 24 adaptadores LC UPC e pigtails SM, pigtails SM padrão em fita, total de 288 F

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto CX4U8P24-A9-2RJ000
Tipo de produto Carcaças
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Projeto
Número de portas - corte 288
Tipo de pigtail Ribbon
Número de portas 288
Especificações - Conector A
Tipo de conector LC
Polida APC
Dimensões
Altura 178 cm
Largura 52,1 cm
Profundidade 305 cm
Peso 10,4 kg
Informações de pedido
Altura da unidade 4 U
Peso de envio 11,8 kg
Shipping Height 282 cm
Shipping Width 55,9 cm
Shipping Depth 422 cm
Unidades por entrega 1/1