text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4U8P24-B3-2RJ000

Centrix® Splice Habitação  12 cassetes, cada um com 24 adaptadores LC APC & pigtails SM, pigtails SM padrão Ribbon

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number CX4U8P24-B3-2RJ000
Tipo de produto Carcaças
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Número de portas - corte 288
Tipo de pigtail Ribbon
Número de portas 288
Especificações - Conector A
Tipo de conector LC
Polida UPC
Dimensões
Altura 178 cm
Largura 52,1 mm
Profundidade 305 cm
Peso 10,4 kg
Informações de pedido
Altura da unidade 4 U
Shipping Height 282 cm
Shipping Width 55,9 cm
Shipping Depth 422 cm
Unidades por entrega 1/1