text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4WWP36-A9-2RJ000

Centrix® Splice Habitação  4U, 12 cassetes, 36 adaptadores LC UPC e pigtails SM, pigtails SM padrão em fita, total de 432 F

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number CX4WWP36-A9-2RJ000
Tipo de produto Carcaças
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Projeto
Número de portas - corte 432
Tipo de pigtail Ribbon
Número de portas 432
Especificações - Conector A
Tipo de conector LC
Polida UPC
Dimensões
Altura 178 cm
Largura 52,1 cm
Profundidade 305 cm
Peso 10,4 kg
Informações de pedido
Altura da unidade 4 U
Peso de envio 11,8 kg
Shipping Height 282 cm
Shipping Width 55,9 cm
Shipping Depth 422 cm
Unidades por entrega 1/1