text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4WWP36-B3-2RH000

Centrix® Splice Habitação  Centrix® Splice Habitação

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto CX4WWP36-B3-2RH000
Tipo de produto Carcaças
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Número de portas 432
Dimensões
Largura 305 cm
Profundidade 521 cm
Peso 10,5 kg
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Centrix™
Peso de envio 11,2 kg
Shipping Height 520 cm
Shipping Width 265 cm
Shipping Depth 500 cm
Unidades por entrega 1/1

Loaded housing with 432 LC/APC Ports ready for splicing

Faster system setup and reduced packaging material

300 mm de profundidade para instalação em armários telco
Fácil acesso às portas e identificação
Easy port access and identification
Guia de patchcord integrado suporta gerenciamento dos cordões
Rotulagem frontal e superior para fácil identificação

Fiber identification with VFL (visual fault location) in the adapter

Tampas cativas em ambos lados do cassete
Entrada múltipla de tubo na parte traseira ou em ambos os lados do cassete
Armazenamento de fibra nua e folga de tubo de até 2 m