E81S-UM05E6Q-09
Gabinetes Pré-carregados EDGE8™ EDGE8-01U-SP com 9 Módulos Multimodo
General Specifications
| Product Number | E81S-UM05E6Q-09 |
| Tipo de produto | Carcaças |
| Ambiente | Interno |
| Categoria da fibra | Multimodo |
| Tipo de acesso | Acesso deslizante frontal e traseiro |
| Aplicação | Data Center, Redes empresariais |
| Brand | EDGE8® |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Bloqueável | Yes |
| Número de módulos | 18 |
| Tipo de entrada de cabo | Entrada da escova lateral |
| Número de painéis | 18 |
| Cor da carcaça | Prata |
| Cor | Prata |
| Tipo de painel ou cassete | EDGE8® |
| Tipo de painel ou módulo | EDGE8® |
| Capacidade da fibra | 144 |
| posição de bloqueio | Traseira |
Dimensões
| Altura | 44 mm |
| Largura | 432 mm |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | EDGE8® Housing 1U SP; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label |