text.skipToContent text.skipToNavigation

Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridade Reversível

Os jumpers duplex EDGE™ de polaridade reversa permitem conversão rápida e fácil de uma polaridade TIA-568 A-B para uma polaridade TIA-568 A-A, sem expor as fibras ou precisar de ferramentas. Este jumper é fabricado com polaridade direta de fábrica, mas pode ser convertido em um jumper invertido. O design uniboot permite que um único cabo transporte ambas as fibras, reduzindo o volume do jumper durante o roteamento.


Produtos

Número do produto Nome do produto
787802GD120005M Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LCU Uniboot padrão SM / LCU Uniboot padrão SM, SMF Ultra, 2F, DFX 250 Riser, Jaqueta amarela padrão, 5 metros
787802GD120001M Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LCU Uniboot padrão SM / LCU Uniboot padrão SM, SMF Ultra, 2F, DFX 250 Riser, Jaqueta amarela padrão, 1 metro
797902QD120001M Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LC Padrão Uniboot MM / LC Padrão Uniboot MM, OM4 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Capa Aqua Padrão 1 Metro
797902TD120010M Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LC Padrão Uniboot MM / LC Padrão Uniboot MM, OM3 50um, 2F, DFX 250 Riser, Capa Aqua Padrão 10 Metros
787802GD120010M Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LCU Uniboot padrão SM / LCU Uniboot padrão SM, SMF Ultra, 2F, DFX 250 Riser, Jaqueta amarela padrão, 10 metros
797902TD120001M Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LC Padrão Uniboot MM / LC Padrão Uniboot MM, OM3 50um, 2F, DFX 250 Riser, Capa Aqua Padrão 1 Metro
797902QD120005M Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LC Padrão Uniboot MM / LC Padrão Uniboot MM, OM4 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Capa Aqua Padrão 5 Metros
797902TD120005M Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LC Padrão Uniboot MM / LC Padrão Uniboot MM, OM3 50um, 2F, DFX 250 Riser, Capa Aqua Padrão 5 Metros
797902QD120010M Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LC Uniboot padrão MM / LC Uniboot padrão MM, OM4 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Jaqueta Aqua padrão, 10 metros