

050502K5Z20020M
Cordão óptico LC duplex a LC duplex, 2 F, cordão duplex tight buffer, LSZH, legs de 2,0 mm Cordão óptico LC duplex a LC duplex, 2 F, cordão duplex tight buffer, LSZH, legs de 2,0 mm
Especificações gerais
Número do produto | 050502K5Z20020M |
Código EAN | 4042673895503 |
Classificação de chama | LSZH™/FRNC |
Categoria da fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
Tipo de montagem de cabo | Duas fibras |
Tipo de cabo | Tight-Buffered |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Intermateabilidade | Em conformidade com a TIA/EIA-604-10 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -5 °C para 50 °C (23 °F para 122 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 2 |
Material da capa externa | LSZH™/FRNC |
Cor da capa externa | Laranja |
Especificações mecânicas
Raio de curvatura mínimo | 30 mm |
Resistência à tração | 300 N |
Diâmetro externo nominal | 4 mm |
Resistência a esmagamento | 1000 N/10 cm |
Especificações - Conector A
Polida | PC |
Perda por inserção, típica | 0,35 dB |
Perda por inserção, máx. | 0,5 dB |
Resistência à tração do cabo revestido | 44 N |
Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21 |
Codificado (segurança) | Não |
Cor do boot | Preto/ branco |
Tipo de conector | LC duplex |
Material do ferrolho | Cerâmico |
Cor da carcaça | Bege |
Material da carcaça | Compósito |
Tipo de boot | Individual |
Especificações - Conector B
Polida | PC |
Perda por inserção, típica | 0,35 dB |
Perda por inserção, máx. | 0,5 dB |
Resistência à tração do cabo revestido | 44 N |
Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21 |
Codificado (segurança) | Não |
Cor do boot | Preto/ branco |
Tipo de conector | LC duplex |
Material do ferrolho | Cerâmico |
Cor da carcaça | Bege |
Tipo de boot | Individual |
Dimensões
Comprimento | 20 m |
Diâmetro externo | 2 mm |
Peso | 0,18 kg |
Informações de pedido
Método de embalagem | Caixa de papelão |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 180 mm |
Shipping Width | 250 mm |
Shipping Depth | 380 mm |
Conectores
- Conector LC Duplex acordo com TIA / EIA-604 -10
- Todos os conectores são testados para FOTP -21.
- Os conectores são pré-raio polida para proporcionar a geometria de ponta cara optimizada para o desempenho a longo prazo.
- Todos os conectores são testados para FOTP -21.
- Os conectores são pré-raio polida para proporcionar a geometria de ponta cara optimizada para o desempenho a longo prazo.
Cabo
Baixa emissão de fumaça (IEC 61034) e zero halogênio (LSZH), retardador de chama de acordo com IEC 60332-3-24 (C) e não corrosivo para IEC 60754-2 (FRNC)
Os cabos são de metal livre; portanto, não há problemas de solo em malha ou potencial de equalização. Projeto completamente seco (sem gel).
Cor da cobertura externa: OM1, OM2 - laranja; OM3, OM4 - Aqua; OS2 - amarelo
Os cabos são de metal livre; portanto, não há problemas de solo em malha ou potencial de equalização. Projeto completamente seco (sem gel).
Cor da cobertura externa: OM1, OM2 - laranja; OM3, OM4 - Aqua; OS2 - amarelo