AF790S8GQJA1B2L100M
Troncos de Transporte Interno EDGE™ Rapid Connect com Fast-Track MTP 2880F, Conectores 24F Fast-Track MTP para MTP 12F, Cabo RocketRibbon Interno (sem gel), Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, 100 metros
Especificações gerais
Número do produto | AF790S8GQJA1B2L100M |
Classificação de chama | Riser (ONFR) / classificação dupla LSZH |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de montagem de cabo | EDGE™ Rapid Connect Trunk |
Aplicação | LAN/SAN do data center |
Tipo de cabo | Indoor Corning® RocketRibbon® Riser/LSZH (Gel-Free) |
Brand | EDGE™ |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 2880 |
Polaridade | Type L |
Tipo de fibra | Monomodo |
Especificações mecânicas
Resistência à tração | 1334 N |
Diâmetro externo nominal | 53 mm |
Raio mín. de curvatura de instalação | 525 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 525 mm |
Especificações - Conector A
Refletância, típica | < -60 dB |
Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
Tipo de conector | 24 F Fast-Track-MTP (Pinned) |
Material do ferrolho | Compósito |
Especificações - Conector B
Refletância, típica | < -60 dB |
Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
Tipo de conector | 12 F MTP® (sem pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Furca - Conector A
Comprimento da perna não unitário | Staggered (103 in max) |
Tipo de furca | Single Furcation |
Cor do terminal | Ribbon desencapada |
Furca - Conector B
Tipo de furca | Double Furcation |
Cor do terminal | Amarelo |
Comprimento da perna não unitário | Staggered (103 in max) |
Alça de tração - Conector A
Alça de tração | Sim |
Diâmetro externo da alça | 53 mm |
Dimensões
Comprimento | 100 m |
Peso do Cabo | 921,5 kg/km |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Tempo de instalação reduzido
A implantação de um único tronco com contagem de fibras ultra alta pode reduzir o tempo e o custo em até 70 percentual quando comparado à implantação de vários cabos em contagens de fibras mais baixas.
Terminação na fábrica
Resulta em implantação mais rápida e melhor desempenho, reduzindo os riscos associados à instalação em campo, ao retrabalho ou à alta perda de inserção.
Fast-Track MTP
Uma nova tecnologia de conector, com um perfil menor, permite alças de tração de diâmetro reduzido, para serem instaladas em rotas restritas.
Velocidade para receita
Elimina a necessidade de emendas, reduzindo o tempo do projeto e permitindo que o data center seja usado – e gere receita – mais rapidamente.