text.skipToContent text.skipToNavigation

Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC

O EDGE™ Rapid Connect ajuda a eliminar os obstáculos à migração futura, ao mesmo tempo em que oferece economias importantes na instalação e no tempo. Os troncos divisores internos EDGE RC com conectores MTP® e LC Uniboot são projetados para conectar-se aos troncos EDGE RC com conectores MTP Fast-Track em um gabinete EDGE RC, fornecendo cabeamento estruturado em todo o data center. Esses troncos podem ser configurados com até 864 fibras com conectores MTP de 24 fibras em uma extremidade e conectores padrão MTP de 12 ou 8 fibras ou LC Uniboot na outra.

Contagem de fibra 288

Produtos

Número do produto Nome do produto
AA978U8GSZGLS100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para LC, 288F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores LC UPC Uniboot na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros