80611051642
2178 Caja de empalme S/LS/LL/SL LL Series
Especificações gerais
| Número do produto | 80611051642 |
| Aplicação | Redes de operadoras |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de cabo | Derivação, expressa, dielétrica |
| Tipo de produto | Caixa de emenda |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Compliance | Not Available |
Projeto
| Tipo de caixa de emenda | Metade aparafusada |
| Tipo de vedação | Impermeável |
Optical Specifications
| Channels | 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
| Channel Spacing | 100 GHz |
| Channel Insertion Loss | 3 dB |
Dimensões
| Altura | 287 mm |
| Largura | 215,9 mm |
| Profundidade | 556,3 mm |