text.skipToContent text.skipToNavigation

80611051659

2178 Caja de empalme S/LS/LL/SL  2178 Caja de empalme S/LS/LL/SL

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 80611051659
Aplicação Redes de operadoras 
Ambiente Externo
Tipo de cabo Derivação, expressa, dielétrica
Tipo de produto Caixa de emenda
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Compliance Not Available
Projeto
Tipo de caixa de emenda Metade aparafusada
Número de bandejas de emenda 8
Tipo de vedação Impermeável
Dimensões
Altura 287 mm
Largura 215,9 mm
Profundidade 556,3 mm