80611486525
2178 Caja de empalme S/LS/LL/SL 2178-LS
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | 80611486525 |
| Aplicação | Redes de operadoras |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de cabo | Derivação, expressa |
| Tipo de produto | Caixa de emenda |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Compliance | Not Available |
Projeto
| Tipo de caixa de emenda | Metade aparafusada |
| Tipo de vedação | Impermeável |
Dimensões
| Altura | 215,9 mm |
| Largura | 203,2 mm |
| Profundidade | 556,3 mm |
Informações de pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |