80611486624
2178 Caja de empalme S/LS/LL/SL 2178 Caja de empalme S/LS/LL/SL
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
| Número do produto | 80611486624 |
| Aplicação | Redes de operadoras |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de cabo | Derivação, expressa |
| Tipo de produto | Caixa de emenda |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Compliance | Not Available |
Dimensões
| Altura | 157,5 mm |
| Largura | 215,9 mm |
| Profundidade | 556,3 mm |