text.skipToContent text.skipToNavigation

FRECAP Closure with MAX system

Corning´s FRECAP closure is based on a gel–sealing concept. Our closure makes the installation faster, easier and more practical than all other existing systems. The FRECAP has six independent segments of cable entries with a reusable gel–sealing material. A wide range of different cable diameters and cable types can be installed. The MAX system can be used with either single circuit (SC) or single element (SE) trays or a mixture of both, in accordance with the network requirements. Corning recommends the usage of SC trays. One raster unit is required for the SC tray and two are required for the SE tray. Two SC trays can be replaced by one SE tray or vice versa. Additional trays for optical splitters, water sensors or mechanical splices are available. Especially for optical splitters, Corning recommends the usage of colored splice trays. The splice trays provide a complete fiber management system with overlength storage, bending control and the possibility of changing the fiber direction. Splice trays can be equipped with numbered and colored rings providing fast and secure access.


Produtos

Número do produto Nome do produto
S46998-A19-A10 Fechamento da cúpula com vedação em gel FRECAP, tamanho 9-20, para até 48 bandejas SC ou 24 SE, com armazenamento do tubo protetor padrão (5 x 3,6 m). Bandejas de emenda disponíveis separadamente.
S46998-A19-A11 Fechamento da cúpula com vedação em gel FRECAP, tamanho 9-24, para até 72 bandejas SC ou 36 SE, com armazenamento do tubo protetor padrão (6 x 3,8 m). Bandejas de emenda disponíveis separadamente.
S46998-A19-A12 Fechamento da cúpula com vedação em gel FRECAP, tamanho 9-28, para até 120 bandejas SC ou 60 SE, com armazenamento do tubo protetor padrão (8 x 4,1 m). Bandejas de emenda disponíveis separadamente.
S46998-A19-A13 Fechamento da cúpula com vedação em gel FRECAP, tamanho 9-20, com armazenamento extra do tubo protetor, para até 24 bandejas SC ou 12 SE, com armazenamento extra do tubo protetor (17 x 3,6 m). Bandejas de emenda disponíveis separadamente.
S46998-A19-A14 Fechamento da cúpula com vedação em gel FRECAP, tamanho 9-24, com armazenamento extra do tubo protetor, para até 36 bandejas SC ou 18 SE, com armazenamento extra do tubo protetor (24 x 3,8 m). Bandejas de emenda disponíveis separadamente.
S46998-A19-A15 Fechamento da cúpula com vedação em gel FRECAP, tamanho 9-28, com armazenamento extra de tubo loose, para até 60 bandejas SC ou 30 SE, com armazenamento extra de tubo loose (33 x 4,1 m). Bandejas de emenda disponíveis separadamente.