S46998-A2-A118
Encerramento da UCNCP UCNCP 9-28 com sistema MAX, com tampa mecânica
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Suporte de divisor | Sim |
Carcaça à prova de balas | Não |
Fixação do membro central para o cabo principal | Sim |
Forma da caixa de emenda | Cúpula |
Bandejas coloridas | Sob demanda |
Contagem de emenda de crimpagem por bandeja | 12 |
Suporte protetor de emenda de crimpagem | Sim |
Logotipo do cliente na carcaça | Sob demanda |
Contagem de porta de cabo de distribuição | 6 |
Alcance do cabo de distribuição | 12 mm para 25 mm |
Sistema de armazenamento de buffer extra | Sob demanda |
Sistema de aterramento | Polegada |
Contagem de emenda termorretrátil por bandeja SC | 6 |
Contagem de emenda termorretrátil por bandeja SE | 12 |
Suporte protetor de emenda termorretrátil | Sim |
Contagem de porta circular do cabo principal | 2 |
Contagem de porta oval do cabo principal | 0 |
Número máx. de bandejas | 120 SC / 60 SE |
Capacidade máxima da fibra de emenda | 720 termorretrátil / 1440 crimpagem |
Contagem máxima de bandejas (SC) | 120 |
Contagem máxima de bandejas (SE) | 60 |
Número de portas para cabos de distribuição/drop | 2 (1 entrada e 1 saída) 6 cortes |
Número de bandejas de emenda | 60 |
Tipo de vedação | Mecânico |
Tamanho por capacidade de emenda de fibra | 720 |
Tipo de bandeja de emenda | SC/SE |
Contagem de emenda SplicePak por bandeja | 0 |
Suporte protetor de emenda SplicePak | Não |
Módulo divisor | De 1x2 a 1x32 |
Cabos suportados | Standard cable, SST Drop Cable, Minicable |
Sistema | MÁX. |
Bandejas pré-instaladas | Sob demanda |
Bandeja do sensor de água | Sob demanda |
Ambiente de trabalho | Bueiro / subterrâneo |
Informações de pedido
Idioma das instruções de instalação | en/ge, other languages on demand |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Width | 710 mm |
Shipping Depth | 285 mm |