text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A130

Encerramento da UCNCP  Encerramento da UCNCP

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Armazenamento de buffer Instalado
Forma da caixa de emenda Cúpula
Sistema de aterramento Polegada
Diâmetro do cabo principal 12 mm to 20 mm
Número máx. de bandejas 4 aletas MFT
Capacidade máxima da fibra de emenda 96 emendas
Contagem máxima de bandejas 4
Número de portas para cabos de distribuição/drop 2 (1 entrada e 1 saída) 3 cortes
Número de portas - corte 3
Tipo de vedação Mecânico
Tamanho por capacidade de emenda de fibra 96
Tipo de bandeja de emenda Aleta MFT
Cabos suportados Minicabo
Sistema Aleta MFT
Bandejas pré-instaladas Sob demanda
Ambiente de trabalho Bueiro / subterrâneo
Dimensões
Altura 505 mm
Largura 195 mm
Peso 2,93 kg
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Strain relief; grounding; sealing material[strain-relief-grounding-sealing-material]
Shipping Width 480 mm
Shipping Depth 225 mm
Unidades por entrega 1/1