S46998-A2-A131
Encerramento da UCNCP Encerramento da UCNCP
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Suporte de divisor | Sim |
| Armazenamento de buffer | Instalado |
| Carcaça à prova de balas | Não |
| Fixação do membro central para o cabo principal | Sim |
| Forma da caixa de emenda | Cúpula |
| Bandejas coloridas | Não |
| Contagem de emenda de crimpagem por bandeja | 24 |
| Suporte protetor de emenda de crimpagem | Sim |
| Logotipo do cliente na carcaça | Sob demanda |
| Contagem de porta de cabo de distribuição | 3 |
| Alcance do cabo de distribuição | 8 mm to 16 mm |
| Sistema de aterramento | Polegada |
| Contagem de emenda termorretrátil por bandeja | 24 |
| Suporte protetor de emenda termorretrátil | Sim |
| Contagem de porta circular do cabo principal | 0 |
| Contagem de porta oval do cabo principal | 1 |
| Número máx. de bandejas | MFT 4 |
| Capacidade máxima da fibra de emenda | 96 emendas |
| Contagem máxima de bandejas | 4 |
| Número de portas para cabos de distribuição/drop | 2 (1 entrada e 1 saída) 3 cortes |
| Tipo de vedação | Termorretrátil |
| Tamanho por capacidade de emenda de fibra | 96 |
| Tipo de bandeja de emenda | MFT |
| Contagem de emenda SplicePak por bandeja | 12 |
| Suporte protetor de emenda SplicePak | Sim |
| Módulo divisor | 1x32 |
| Cabos suportados | Cabo drop Figura-8 |
| Sistema | MFT |
| Bandejas pré-instaladas | Sob demanda |
| Bandeja do sensor de água | Não |
| Ambiente de trabalho | Bueiro / subterrâneo |
Informações de pedido
| Shipping Width | 550 mm |
| Shipping Depth | 170 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |