S46998-A2-A132
Encerramento da UCNCP 7-22, with mechanical sealing
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Armazenamento de buffer | Instalado |
Forma da caixa de emenda | Cúpula |
Sistema de aterramento | Polegada |
Diâmetro do cabo principal | 12 mm to 22 mm |
Número máx. de bandejas | 8 aletas MFT |
Capacidade máxima da fibra de emenda | 192 emendas |
Contagem máxima de bandejas | 8 |
Número de portas para cabos de distribuição/drop | 2 (1 entrada e 1 saída) 4 cortes |
Número de portas - corte | 4 |
Tipo de vedação | Mecânico |
Tamanho por capacidade de emenda de fibra | 192 |
Tipo de bandeja de emenda | Aleta MFT |
Cabos suportados | Cabo drop plano |
Sistema | Aleta MFT |
Bandejas pré-instaladas | Sob demanda |
Ambiente de trabalho | Bueiro / subterrâneo |
Optical Specifications
Channels | 21, 22, 24, 26, 28, 33, 36, 39, 44, 48, 52, 54, 57, 60, 61, 62 |
Channel Spacing | 100 GHz |
Channel Insertion Loss | 4,1 dB |
Dimensões
Altura | 585 mm |
Largura | 220 mm |
Peso | 4,8 kg |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | Strain relief; grounding; sealing material[strain-relief-grounding-sealing-material] |
Idioma das instruções de instalação | en/ge, other languages on demand |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Width | 580 mm |
Shipping Depth | 230 mm |