text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A134

Encerramento da UCNCP  Encerramento da UCNCP

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Armazenamento de buffer Instalado
Forma da caixa de emenda Cúpula
Sistema de aterramento Polegada
Diâmetro do cabo principal 12 mm to 32 mm
Número máx. de bandejas 16 aletas MFT
Capacidade máxima da fibra de emenda 384 emendas
Contagem máxima de bandejas 16
Número de portas para cabos de distribuição/drop 2 (1 entrada e 1 saída) 6 cortes
Número de portas - corte 6
Tipo de vedação Mecânico
Tamanho por capacidade de emenda de fibra 384
Tipo de bandeja de emenda Aleta MFT
Cabos suportados Minicabo
Sistema Aleta MFT
Bandejas pré-instaladas Sob demanda
Ambiente de trabalho Bueiro / subterrâneo
Dimensões
Altura 530 mm
Largura 265 mm
Peso 5,55 kg
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Strain relief; grounding; sealing material
Unidades por entrega 1/1
Shipping Width 635 mm
Shipping Depth 245 mm