text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A165

Encerramento da UCNCP  UCNCP 9-28 com sistema MAX, com tampa mecânica e armazenamento extra de buffer

Contact Distributor for Lead Time
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Design
Splitter support Yes
Bulletproof housing No
Central member fixing for main cable Yes
Closure Shape Dome
Colored trays On demand
Crimp splice count per tray 12
Crimp splice protector support Yes
Customer logo on housing On demand
Distribution cable port count 6
Distribution cable range 12 mm  to  25 mm   
Extra buffer storage system Installed
Grounding system Inch
Heat shrink splice count per SC tray 6
Heat shrink splice count per SE tray 12
Heat shrink splice protector support Yes
Contagem de porta circular do cabo principal 2
Contagem de porta oval do cabo principal 0
Número máx. de bandejas 60 SC / 30 SE
Capacidade máxima da fibra de emenda 360 termorretrátil / 720 crimpagem
Contagem máxima de bandejas (SC) 60
Contagem máxima de bandejas (SE) 30
Número de portas para cabos de distribuição/drop 2 (1 entrada e 1 saída) 6 cortes
Tipo de vedação Mecânico
Tamanho por capacidade de emenda de fibra 360
Tipo de bandeja de emenda SC/SE
Contagem de emenda SplicePak por bandeja 0
Suporte protetor de emenda SplicePak Não
Módulo divisor De 1x2 a 1x32
Cabos suportados Cabo padrão
Sistema MÁX.
Bandejas pré-instaladas Sob demanda
Bandeja do sensor de água Sob demanda
Ambiente de trabalho Bueiro / subterrâneo
Informações de pedido
Shipping Width 710 mm
Shipping Depth 285 mm
Unidades por entrega 1/1