text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A182

Encerramento da UCNCP  UCNCP 9-28 com sistema MAX, com sistema de fechamento termocontrátil, fechamento da cúpula UCNCP 9-28, com vedação termocontrátil

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Projeto
Suporte de divisor Sim
Armazenamento de buffer Sob demanda
Carcaça à prova de balas Não
Fixação do membro central para o cabo principal Sim
Forma da caixa de emenda Cúpula
Bandejas coloridas Sob demanda
Contagem de emenda de crimpagem por bandeja 12
Suporte protetor de emenda de crimpagem Sim
Logotipo do cliente na carcaça Sob demanda
Contagem de porta de cabo de distribuição 7
Alcance do cabo de distribuição 8 mm  para  42 mm   
Sistema de aterramento Polegada
Contagem de emenda termorretrátil por bandeja SC 6
Contagem de emenda termorretrátil por bandeja SE 12
Suporte protetor de emenda termorretrátil Sim
主缆扇形端口数 0
主缆椭圆端口数 1
最大盘数 120 SC / 60 SE
最大熔纤能力 720 热缩 / 1440 压接
最大盘数(SC) 120
最大盘数(SE) 60
分布/落线缆端口数 2 (1进1出) 7 切
熔纤盘数 60
密封类型 热缩
熔纤容量大小 720
熔纤盘类型 SC/SE
每熔纤盘SplicePak熔接芯数 0
SplicePak熔接保护器支持 没有
Módulo divisor De 1x2 a 1x32
Cables soportados Cable drop SST
Sistema MÁX.
Bandejas preinstaladas Bajo demanda
Bandeja del sensor de agua Bajo demanda
Ambiente de trabajo Manhole/subterráneo
Optical Specifications
Channels 28,  33,  36,  39 
Channel Spacing 100 GHz
Channel Insertion Loss 2 dB
Informaciones del pedido
Shipping Width 800 mm
Shipping Depth 290 mm
Unidades por entrega 1/1