S46998-A2-A183
Encerramento da UCNCP UCNCP 9-20 com sistema MAX, com sistema de fechamento termocontrátil e armazenamento extra de buffer, fechamento da cúpula UCNCP 9-20, com vedação termocontrátil
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Suporte de divisor | Sim |
| 缓冲存储 | 安装 |
| 防弹配线箱 | 没有 |
| Fijación del miembro central para el cable principal | Sí |
| Forma del cierre de empalme | Domo |
| Bandejas coloridas | Bajo demanda |
| Número de empalmes de crimpaje por bandeja | 12 |
| Soporte protector de empalme de crimpaje | Sí |
| Customer logo on housing | On demand |
| Distribution cable port count | 7 |
| Distribution cable range | 8 mm para 42 mm |
| Grounding system | Inch |
| Heat shrink splice count per SC tray | 6 |
| Heat shrink splice count per SE tray | 12 |
| Heat shrink splice protector support | Yes |
| Número de puerta circular del cable principal | 0 |
| Cantidad de puertos oval para cabo principal | 1 |
| Número máximo de bandejas | 24 SC / 12 SE |
| Capacidad máxima de la fibra de empalme | 144 termorretráctil / 288 crimpaje |
| Número máximo de bandejas (SC) | 24 |
| Número máximo de bandejas (SE) | 12 |
| Número de puertos para cable distribución/drop | 2 (1 entrada y 1 salida) 7 cortes |
| Número de bandejas de empalme | 12 |
| Tipo de sellado | Termorretráctil |
| Tamaño por capacidad de empalme de fibra | 144 |
| Tipo de bandeja de empalme | SC/SE |
| Número de empalme SplicePak por bandeja | 0 |
| Soporte del protector de empalme SplicePak | No |
| Módulo divisor | De 1x2 a 1x32 |
| Cables soportados | Cable estándar |
| Sistema | MÁX. |
| Bandejas preinstaladas | Bajo demanda |
| Bandeja del sensor de agua | Bajo demanda |
| Ambiente de trabajo | Manhole/subterráneo |
Optical Specifications
| Channels | 21, 22, 24, 26, 28, 33, 36, 39 |
| Channel Spacing | 100 GHz |
| Channel Insertion Loss | 2,5 dB |
Informaciones del pedido
| Shipping Width | 635 mm |
| Shipping Depth | 245 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |