text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A184

Encerramento da UCNCP  UCNCP 9-24 com sistema MAX, com sistema de fechamento termocontrátil e armazenamento extra de tubo loose, fechamento da cúpula UCNCP 9-24, com vedação termocontrátil

Contact Distributor for Lead Time
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Suporte de divisor Sim
Armazenamento de buffer Instalado
Carcaça à prova de balas Não
Fixação do membro central para o cabo principal Sim
Forma da caixa de emenda Cúpula
Bandejas coloridas Sob demanda
Contagem de emenda de crimpagem por bandeja 12
Suporte protetor de emenda de crimpagem Sim
Logotipo do cliente na carcaça Sob demanda
Contagem de porta de cabo de distribuição 7
Alcance do cabo de distribuição 8 mm  to  42 mm   
Sistema de aterramento Polegada
Contagem de emenda termorretrátil por bandeja SC 6
Contagem de emenda termorretrátil por bandeja SE 12
Suporte protetor de emenda termorretrátil Sim
Contagem de porta circular do cabo principal 0
Contagem de porta oval do cabo principal 1
Número máx. de bandejas 36 SC / 18 SE
Capacidade máxima da fibra de emenda 216 termorretrátil / 432 crimpagem
Contagem máxima de bandejas (SC) 36
Contagem máxima de bandejas (SE) 18
Número de portas para cabos de distribuição/drop 2 (1 entrada e 1 saída) 7 cortes
Número de bandejas de emenda 18
Tipo de vedação Termorretrátil
Tamanho por capacidade de emenda de fibra 216
Tipo de bandeja de emenda SC/SE
Contagem de emenda SplicePak por bandeja 0
Suporte protetor de emenda SplicePak Não
Módulo divisor De 1x2 a 1x32
Cabos suportados Minicabo
Sistema MÁX.
Bandejas pré-instaladas Sob demanda
Bandeja do sensor de água Sob demanda
Ambiente de trabalho Bueiro / subterrâneo
Informações de pedido
Shipping Width 710 mm
Shipping Depth 285 mm
Unidades por entrega 1/1