text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A40

Encerramento da UCNCP  Caixa de emenda linear 5-10, tipo-S

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Projeto
Suporte de divisor Não
Almacenamiento del buffer Instalado
Carcasa a prueba de balas No
Fijación del miembro central para el cable principal
Forma del cierre de empalme En línea
Bandejas coloridas No
Número de empalmes de crimpaje por bandeja 24
Soporte protector de empalme de crimpaje
Logotipo del cliente en la carcasa Bajo demanda
Número de puertas del cable de distribución 6
Gama de cables de distribución 5 mm  a  15 mm   
Sistema de conexión a tierra Métrico
Número de empalmes termorretráctiles por bandeja 12
Soporte protector del empalme termorretráctil
Número de puerta circular del cable principal 2
Cantidad de puertos oval para cabo principal 0
Número máximo de bandejas 6 estándar
Capacidad máxima de la fibra de empalme 72 empalmes
Número máximo de bandejas 6
Número de puertos para cable distribución/drop 6
Tipo de sellado Mecánico
Tamaño por capacidad de empalme de fibra 72
Tipo de bandeja de empalme Estándar
Número de empalme SplicePak por bandeja 0
Soporte del protector de empalme SplicePak No
Cables soportados Minicable
Sistema STD
Bandejas preinstaladas Bajo demanda
Bandeja del sensor de agua No
Ambiente de trabajo Manhole/subterráneo
Informaciones del pedido
Shipping Width 535 mm
Shipping Depth 185 mm