S46998-A2-A41
Encerramento da UCNCP Caixa de emenda linear 7-10, tipo-S
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Suporte de divisor | Não |
| Armazenamento de buffer | Instalado |
| Carcaça à prova de balas | Não |
| Fixação do membro central para o cabo principal | Sim |
| Forma da caixa de emenda | Em linha |
| Bandejas coloridas | Não |
| Contagem de emenda de crimpagem por bandeja | 12 |
| Suporte protetor de emenda de crimpagem | Sim |
| Logotipo do cliente na carcaça | Sob demanda |
| Contagem de porta de cabo de distribuição | 8 |
| Alcance do cabo de distribuição | 5 mm to 18 mm |
| Sistema de aterramento | Métrico |
| Contagem de emenda termorretrátil por bandeja | 12 |
| Suporte protetor de emenda termorretrátil | Sim |
| Main cable circular port count | 2 |
| Main cable oval port count | 0 |
| Max number of trays | 12 Standard |
| Maximum splice fiber capacity | 144 splices |
| Maximum tray count | 12 |
| Number of Distribution/Drop Cables ports | 8 |
| Sealing Type | Mechanical |
| Size by Fiber Splice Capacity | 144 |
| Splice Tray Type | Standard |
| SplicePak splice count per tray | 0 |
| SplicePak splice protector support | No |
| Supported cables | Minicable |
| System | STD |
| Trays pre-installed | On demand |
| Water sensor tray | No |
| Working environment | Manhole / Underground |
Optical Specifications
| Channels | 52, 53, 54, 55 |
| Channel Spacing | 100 GHz |
| Channel Insertion Loss | 2 dB |
Ordering Information
| Shipping Width | 535 mm |
| Shipping Depth | 185 mm |
| Units per Delivery | 1/1 |