text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A43

Encerramento da UCNCP  Caixa de emenda linear 9-20, tipo-S

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Suporte de divisor Não
Buffer Storage Installed
Bulletproof housing No
Central member fixing for main cable Yes
接头盒形状 在线
带颜色的盘
压接熔接数/盘 24
压接熔接保护器支持
Customer logo on housing On demand
Distribution cable port count 12
Distribution cable range 12 mm  para  25 mm   
Grounding system Metric
Heat shrink splice count per tray 12
Heat shrink splice protector support Yes
Main cable circular port count 2
Main cable oval port count 0
Max number of trays 36 Standard
Maximum splice fiber capacity 432 splices
Maximum tray count 36
Number of Distribution/Drop Cables ports 12
Sealing Type Mechanical
Size by Fiber Splice Capacity 432
Splice Tray Type Standard
SplicePak splice count per tray 0
SplicePak splice protector support No
Cabos suportados Cabo drop plano
Sistema STD
Bandejas pré-instaladas Sob demanda
Bandeja do sensor de água Não
Ambiente de trabalho Bueiro / subterrâneo
Informações de pedido
Shipping Width 780 mm
Shipping Depth 230 mm
Unidades por entrega 1/1