text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A45

Encerramento da UCNCP  Caixa de emenda linear 7-20, tipo-E

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Suporte de divisor Não
Armazenamento de buffer Instalado
Carcaça à prova de balas Não
Fixação do membro central para o cabo principal Sim
Forma da caixa de emenda Em linha
Bandejas coloridas Não
Contagem de emenda de crimpagem por bandeja 24
Suporte protetor de emenda de crimpagem Sim
Logotipo do cliente na carcaça Sob demanda
Contagem de porta de cabo de distribuição 8
Alcance do cabo de distribuição 5 mm  to  18 mm   
Sistema de aterramento Métrico
Contagem de emenda termorretrátil por bandeja 12
Suporte protetor de emenda termorretrátil Sim
Contagem de porta circular do cabo principal 2
Contagem de porta oval do cabo principal 0
Número máx. de bandejas 16 padrão
Capacidade máxima da fibra de emenda 192 emendas
Contagem máxima de bandejas 16
Número de portas para cabos de distribuição/drop 8
Tipo de vedação Mecânico
Tamanho por capacidade de emenda de fibra 192
Tipo de bandeja de emenda Padrão
Contagem de emenda SplicePak por bandeja 0
Suporte protetor de emenda SplicePak Não
Cabos suportados Cabo drop plano
Sistema STD
Bandejas pré-instaladas Sob demanda
Bandeja do sensor de água Não
Ambiente de trabalho Bueiro / subterrâneo
Informações de pedido
Shipping Width 780 mm
Shipping Depth 185 mm
Unidades por entrega 1/1