002T8P-31131-A3
Cabo tight buffered FREEDM® One, blindado com bloqueio, Plenum Cabo tight buffered FREEDM® One, blindado com bloqueio, Plenum
Especificações gerais
| Número do produto | 002T8P-31131-A3 |
| Métodos de instalação | Aéreo, Enterrado diretamente, Duto, Horizontal, Riser, Plenum |
| Tipo de cabo | Tight-Buffered |
| Ambiente | Interno/externo |
| Tipo de produto | Blindagem com bloqueio |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM2) |
| Classificação de chama | Plenum (OFCP) |
| Geometria do cabo | Redondo |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFCP, CSA FT-6 |
| Projeto e critérios de teste | ICEA S-104-696 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | 0 °C para 60 °C (32 °F para 140 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
| Elemento central | Dielétrico |
| Contagem da fibra | 2 |
| Número de fios de rasgamento | 1 |
| Cor da capa externa | Preto |
| Material da capa externa | Retardador de chama, resistente a UV |
| Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Fios de rigidez expansíveis em água |
| Elementos e/ou blindagem de resistência à tração - Camada 2 | Blindagem com bloqueio |
| Material da capa interna | Retardador de chama, resistente a UV |
| Cor do tight buffer | Azul, Laranja |
| Classificação de chama | Plenum (OFCP) |
Especificações mecânicas
| Resistência à tração máx., longo prazo | 200 N |
| Resistência à tração máx., curto prazo | 675 N |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 169,5 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 113 mm |
| Diâmetro interno nominal do cabo | 5 mm |
| Diâmetro externo nominal | 11,3 mm |
Dimensões
| Peso do Cabo | 103,33 kg/km |
Tecnologia impermeável
Aplicações externas (OSP)
Projeto de blindagem com bloqueio flexível
Proteção contra esmagamento sete vezes maior em comparação com cabos não blindados
Revestimento resistente a UV, retardante de chamas
Resistente, durável e fácil de decapar