CX172P24-3C-2RH000
Centrix® Splice Habitação 3 cassetes, cada um com 24 adaptadores SC UPC e pigtails SM, pigtails SM padrão 900 µm, total de 72 F
Especificações gerais
Número do produto | CX172P24-3C-2RH000 |
Código EAN | 4056418136691 |
Tipo de produto | Centrix |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
Tipo de pigtail | 900 µm |
Número de portas | 72 |
Especificações - Conector A
Tipo de conector | SC |
Polida | UPC |
Especificações - Conector B
Tipo de conector | SC |
Polida | UPC |
Dimensões
Altura | 45 mm |
Largura | 340 mm |
Profundidade | 290 mm |
Peso | 3,5 kg |
Informações de pedido
Peso de envio | 4 kg |
Altura da unidade | 1 U |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 45 mm |
Shipping Width | 340 mm |
Shipping Depth | 290 mm |