CX2E4P24-6C-2RH000
Centrix® Splice Habitação 2U, 6 cassetes, cada um com 24 adaptadores SC APC & pigtails SM, pigtails SM padrão 250 µm, total de 144 F
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
Tipo de pigtail | 900 µm |
Especificações - Conector B
Tipo de conector | SC |
Polida | APC |
Dimensões
Altura | 889 cm |
Largura | 52,1 cm |
Profundidade | 305 cm |
Peso | 10,4 kg |
Informações de pedido
Peso de envio | 11,8 kg |
Altura da unidade | 2 U |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 282 cm |
Shipping Width | 55,9 cm |
Shipping Depth | 422 cm |