Centrix® Splice Habitação
Tipo de pigtail
Número de portas
Tipo de conector
Unidade de altura
4U
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| CX4U8P24-3C-2RJ000 | Caixa de emenda Centrix™, 4U, 12 cassetes, cada um com 24 adaptadores SC UPC e pigtails SM, pigtails SM padrão Ribbon, total de 288 F | |
| CX4U8P24-6C-2RH000 | Caixa de emenda Centrix™, 4U, 12 cassetes, 24 adaptadores SC APC e pigtails SF, 288 portas, HS | |
| CX4U8P24-6C-2RJ000 | Centrix™ caixa de emenda, 4U, 12 cassetes, cada uma com 24 adaptadores LC APC e pigtails SM, pigtails SM padrão tipo ribbon, total de 288 F | |
| CX4U8P24-A9-2RH000 | Caixa de emenda Centrix™, 4U, 12 cassetes, cada um com 24 adaptadores LC UPC e pigtails SM, pigtails SM padrão Ribbon, total de 288 F | |
| CX4U8P24-A9-2RJ000 | Caixa de emenda Centrix™, 4U, 12 cassetes, cada um com 24 adaptadores LC UPC e pigtails SM, pigtails SM padrão Ribbon, total de 288 F | |
| CX4U8P24-B3-2RH000 | Caixa de emenda Centrix™, 4U, 12 cassetes, cada um com 24 adaptadores LC APC e pigtails SM, pigtails SM padrão de 250 µm, total de 288 F | |
| CX4U8P24-B3-2RJ000 | Centrix™ caixa de emenda, 4U, 12 cassetes, 36 adaptadores LC APC, sem pigtails, 432 portas | |
| CX4WWP36-A9-2RH000 | Caixa de emenda Centrix™, 4U, 12 cassetes, 36 adaptadores LC UPC e pigtails SF, 432 portas, HS | |
| CX4WWP36-A9-2RJ000 | Caixa de emenda Centrix™, 4U, 12 cassetes, cada um com 36 adaptadores LC UPC e pigtails SM, pigtails SM padrão Ribbon, total de 432 F | |
| CX4WWP36-B3-2RH000 | Caixa de emenda Centrix™, 4U, 12 cassetes, 36 adaptadores LC APC e pigtails SF, 432 portas, HS | |
| CX4WWP36-B3-2RJ000 | Caixa de emenda Centrix™, 4U, 12 cassetes, cada um com 36 adaptadores LC APC e pigtails SM, pigtails SM padrão Ribbon, total de 432 F |