text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo tight buffered FREEDM® One, Riser

Os cabos riser FREEDM® One da Corning são cabos retardadores de chamas, resistentes a UV, internos/externos projetados para aplicações aéreas e de dutos sem a necessidade de emenda de transição ao entrar no edifício. A estrutura tight-buffered facilita a terminação para aplicações de baixa contagem de fibras na rede local (LAN) e elimina a necessidade de kits de fan-out. O projeto apresenta fibras com buffer de 900 μm codificadas por cores TIA-598 para fácil identificação, decapagem consistente e terminação direta. O diâmetro e o raio de curvatura pequenos do cabo permitem uma fácil instalação em áreas com espaço limitado, enquanto a inovadora tecnologia impermeável é ideal para aplicações externas (OSP). A estrutura do cabo totalmente dielétrico não exige ligação ou aterramento, e o revestimento resistente a raios ultravioleta e retardante de chamas é resistente, durável e fácil de decapar. Nota: Este cabo está disponível em 12 cores de revestimento diferentes – azul, laranja, verde, marrom, ardósia, branco, vermelho, preto, amarelo, violeta, rosa e verde-água. O revestimento colorido permite fácil identificação visual dos cabos, ao mesmo tempo que fornece toda a proteção ambiental necessária de um revestimento interno/externo. Preto é a cor padrão do revestimento que usa os números de peça mostrados aqui. Ligue para o Atendimento ao Cliente no telefone 1-800-743-2675 para solicitar outras opções de cores.

Produtos

Número do produto Nome do produto
002E8F-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser
002K8F-31130-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser
002T8F-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser
002T8F-31180-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser
002T8F-31190-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser
002T8F-31191-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser
004E8F-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 4 F, Single-mode (OS2)
004K8F-31130-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 4 F, 62.5 µm multimode (OM1)
004T8F-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 4 F, 50 µm multimode (OM2)
004T8F-31180-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 4 F, 50 µm multimode (OM3)
004T8F-31190-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 4 F, 50 µm multimode (OM4)
004T8F-31191-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 4 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
006E8F-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 6 F, Single-mode (OS2)
006K8F-31130-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 6 F, 62.5 µm multimode (OM1)
006T8F-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 6 F, 50 µm multimode (OM2)
006T8F-31180-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 6 F, 50 µm multimode (OM3)
006T8F-31190-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 6 F, 50 µm multimode (OM4)
006T8F-31191-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 6 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
006U8F-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser
006Z8F-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 6 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
012E8F-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 12 F, Single-mode (OS2)
012J8F-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 12 F, Single-mode (OS2)
012K8F-31130-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 12 F, 62.5 µm multimode (OM1)
012T8F-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 12 F, 50 µm multimode (OM2)
012T8F-31180-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 12 F, 50 µm multimode (OM3)
012T8F-31190-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 12 F, 50 µm multimode (OM4)
012T8F-31191-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 12 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
018E8F-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 18 F, Single-mode (OS2)
018K8F-31130-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 18 F, 62.5 µm multimode (OM1)
018T8F-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 18 F, 50 µm multimode (OM2)
018T8F-31180-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 18 F, 50 µm multimode (OM3)
018T8F-31190-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 18 F, 50 µm multimode (OM4)
018T8F-31191-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 18 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
024E8F-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser, 24 F, Single-mode (OS2)
024K8F-31130-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser
024T8F-31131-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser
024T8F-31180-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser
024T8F-31190-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser
024T8F-31191-29 FREEDM® One Tight-Buffered Cable, Riser