XF500006366
Everon® V500 Unshielded Everon® V500 Unshielded
Especificaciones generales
Número del producto | XF500006366 |
Categoria | 6A |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | ISO/ IEC 11801 edição 2, Am 1-2,IEC 60603-7-41, EN 50173-1,ANSI/TIA/EIA-568-C.2-2009, - IEC 60512-99-001 |
Projeto e critérios de teste | IEEE 802.3 10GBASE-T, IEEE 802.3at |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Projeto
Tipo de jack | RJ45 - 8/8 |
Material da carcaça | Plástico |
Cor | Verde |
Diâmetro de isolamento máx. | 1,6 mm |
Condutor | AWG 24-22 |
Número de fios trançados | 7 |
Especificações mecânicas
Superfície de contato | Dourado, 1,27 µm |
Reprodutibilidade | Várias vezes reutilizável |
Diâmetro do fio sólido | 5 mm a 65 mm |
Diâmetro do fio trançado | 15 mm a 2 mm |
Especificações elétricas
Resistência de condução | < 200 |
Resistência de isolamento | > 500 MΩ |
Classificação de tensão (máxima) | <75 |
Dimensões
Altura | 23 mm |
Largura | 18 mm |
Profundidade | 34 mm |
Informações de pedido
Método de embalagem | Bolsa de 8 / 1 caixa |
Peso de envio | 135 kg |
Unidades por entrega | 96/1 |
Tool-less jack
Easy and quick to install - reliable connection
The conductors are wired in a single operation
Three cable entry points
Less cable bending required - better compliance with minimum bend radius
No untwisting of pairs before termination
Minimized stripping length - limited pair untwist - pairs kept together, no wire guide required
Accepts solid and stranded conductors
Enables "jack-to-plug" cables to be manufactured using stranded conductors
Integral shutter
No additional shuttering required on faceplates
Hardware Performance
Can be mixed and matched with other Hardware certified copper cable and patchcords
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W