text.skipToContent text.skipToNavigation

XF500006358

Everon® V500 Unshielded  Everon® V500 Unshielded

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto XF500006358
Categoria 6A
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas ISO/ IEC 11801 edição 2, Am 1-2,IEC 60603-7-41, EN 50173-1,ANSI/TIA/EIA-568-C.2-2009, - IEC 60512-99-001 
Projeto e critérios de teste IEEE 802.3 10GBASE-T, IEEE 802.3at 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Projeto
Tipo de jack RJ45 - 8/8
Material da carcaça Plástico
Cor Azul
Diâmetro de isolamento máx. 1,6 mm
Condutor AWG 24-22
Número de fios trançados 7
Especificações mecânicas
Superfície de contato Dourado, 1,27 µm
Reprodutibilidade Várias vezes reutilizável
Diâmetro do fio sólido 5 mm  para  65 mm   
Diâmetro do fio trançado 15 mm  para  2 mm   
Especificações elétricas
Resistência de condução < 200
Resistência de isolamento > 500 MΩ
Classificação de tensão (máxima) <75
Dimensões
Altura 23 mm
Largura 18 mm
Profundidade 34 mm
Informações de pedido
Método de embalagem Bolsa de 8 / 1 caixa
Peso de envio 135 kg
Unidades por entrega 96/1
Tool-less jack

Easy and quick to install - reliable connection
The conductors are wired in a single operation

Three cable entry points
Less cable bending required - better compliance with minimum bend radius
No untwisting of pairs before termination
Minimized stripping length - limited pair untwist - pairs kept together, no wire guide required
Accepts solid and stranded conductors
Enables "jack-to-plug" cables to be manufactured using stranded conductors
Integral shutter
No additional shuttering required on faceplates
Hardware Performance
Can be mixed and matched with other Hardware certified copper cable and patchcords
Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W