EDGE-01U-FLSH-BKT
EDGE™ Extension and Flush Mount Bracket para EDGE-01U
También le puede interesar
Especificaciones generales
| Número del producto | EDGE-01U-FLSH-BKT |
| Brand | EDGE™ |
| Tipo de produto | Acessórios |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Tipo de carcaça | Acessórios |
| Cor | Prata |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Prata |
Dimensões
| Altura | 432 mm |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | One set of Flush Mount Brackets for EDGE-01U Housing, Mounting Screws |
| Peso de envio | 0,5 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |