PC2-BKT-23
EDGE™ Extension and Flush Mount Bracket para montagem de gabinetes de 2U em racks ou gabinetes de 57,5 cm
Especificações gerais
Número do produto | PC2-BKT-23 |
Código EAN | 4056418188492 |
Brand | EDGE™ |
Tipo de produto | Acessórios |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Tipo de carcaça | Acessórios |
Cor | Cinza |
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça | Cinza |
Dimensões
Altura | 877 mm |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | 23-in rack mounting brackets for 2U housing, mounting screws |
Peso de envio | 0,5 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |