EDGE-CDF-RJ12-BKT
EDGE™ Strain-Relief Bracket EDGE™ Strain-Relief Bracket
Especificações gerais
Número do produto | EDGE-CDF-RJ12-BKT |
Brand | EDGE™ |
Tipo de produto | Acessórios |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Tipo de carcaça | EDGE™ |
Cor | Prata |
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça | Prata |
Dimensões
Altura | 1763 mm |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | 12 Position EDGE Cradle Bracket, Mounting Screws |
Peso de envio | 1,2 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
Capacidade do tronco | 24 (tamanho 1 ou 2, suporte de pilha dupla) |